MT-AT Manivelles

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur noire, finition mate.

Exécutions standards

Douille en acier bruni, trou alésé H9.

  • MT-AT: avec poignée libre I.621+x en technopolymère, non amovible.
  • MT-AT+IR: avec poignée rabattable IR.620 en technopolymère.
Informations générales

Caractéristiques et applications

La structure réticulaire sur l'arrière du bras de la manivelle et le type de technopolymère employé lui donnent une grande rigidité, ce qui permet aussi la transmission de couples de serrage élevés.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Manivelles avec trous transversaux suivant EN 110.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.