AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Technopolymère

Corps central de la roue
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur blanche ou couleur bleue RAL 5005 (C55).
Exécutions standards
- RBL: moyeu avec trou passant.
- RSL: moyeu avec roulements à billes. Solution idéale pour les charges élevées et pour les déplacements de type continu.
Caractéristiques et applications
Excellente résistance à l'usure et à la déchirure.Pour les paramètres de choix voir Données techniques.
Les roues RE.F8 sont également fournies avec monture:
- RE.F8-N: roues avec monture en tôle d'acier électro-soudé.
- RE.F8-H: roues avec monture en tôle d'acier pour charges mi-lourdes.
- RE.F8-WH: roues avec monture en tôle d'acier électro-soudé pour charges lourdes.
Conditions ambiantes
Adaptées pour une utilisation en milieux humides, avec présence d’agents chimiques fortement agressifs. On en déconseille l’utilisation dans les milieux où sont présents des acides organiques forts et des minéraux concentrés.
Résistance au roulement - force / charge appliquée
Pour chaque charge et chaque diamètre, le tableau indique la force (en N) nécessaire pour pousser ou tirer une roue unique à une vitesse constante de 4 km/h sur un sol lisse.
Pour la manutention manuelle d'un chariot à 4 roues, il est recommandé de choisir des diamètres inférieurs à 50 N, et pour une manutention fréquente, des valeurs inférieures à 30 N.
Force de traction ou de poussée pour le mouvement de la roue [N] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge [N] | |||||||
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | ||
D[mm] | 65 | 55 | - | - | - | - | - |
80 | 40 | - | - | - | - | - | |
100 | 35 | 60 | 90 | - | - | - | |
125 | 25 | 50 | 60 | 80 | - | - | |
150 | 10 | 25 | 60 | 80 | 100 | - | |
200 | <10 | 18 | 47 | 58 | 65 | 78 |
Force de traction ou de poussée pour le mouvement de la roue [N] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge [N] | |||||||
1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 | ||
D[mm] | 80 | 22 | 32 | 40 | 65 | - | - |
100 | 18 | 23 | 35 | 55 | 70 | - | |
125 | 12 | 18 | 27 | 34 | 55 | 80 |
Déplacement mécanique avec tracteurs
En cas de déplacement mécanique par traction voir les données techniques pour connaître la réduction de la capacité de charge.
Température
Lorsque l’on opère à des températures différentes par rapport au champ d’utilisation normal, voir les données techniques pour connaître la réduction de la capacité de charge.