TCC-KS Kit de serrage pour TCC

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Poignée débrayable et ecrous-papillon

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, finition mate.

Levier à came

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur noire, finition mate.

Bague de réglage moletée en SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire.

Douille entretoise

SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Écrou autobloquant

Acier INOX AISI 316.

Exécutions standards

  • TCC-KS-ERX: poignée débrayable avec tige filetée en acier INOX AISI 303, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir les Données techniques), avec bouton de reprise en noir.
  • TCC-KS-EWN: ecrous-papillon de serrage avec tige filetée en acier INOX AISI 303, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir les Données techniques), avec calotte en noir.
  • TCC-KS-LAC: levier à came avec goujon fileté en acier INOX AISI 303, extrémité chanfreinée UNI 947 : ISO 4753 (voir Données techniques).
TCC-KS-LAC - Levier à came 
TCC-KS-LAC - Levier à came 
TCC-KS-LAC - Levier à came 
Informations générales

Caractéristiques et applications

Le kit de serrage pour TCC, composé d'une douille entretoise, d'une douille de serrage ou d'un levier à came et d'un écrou-papillon, est utilisé lorsqu'un serrage fréquent est nécessaire.

Le kit avec levier à came LAC permet un serrage rapide et efficace en un seul geste. En effet, la bague moletée à la base permet à la fois de régler la force de serrage exercée et de bloquer le levier dans la position souhaitée (pour l'utilisation correcte du levier, voir page - du catalogue).

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.