Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

Aluminium, barre à section ovale.

Trous borgnes filetés.

Suffixes de la finition de la surface:

  • BL: couleur naturelle.
  • EL: anodisé, couleur naturelle.
  • RS: revêtement en résine époxy, couleur rouge RAL 3000, finition mate.
  • SR: revêtement en résine époxy, couleur noire RAL 9006, finition mate.
  • SW: revêtement en résine époxy résistante aux rayons UV, couleur noire RAL 9005, finition mate.
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Longueurs et couleurs autres que les exécutions standard.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.