GN 3664 Volants avec limiteur de couple

SUPER-technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Spécifications

Petit volant

SUPER-technopolymère

renforcé de fibre de verre

noir mat

Système du limiteur de couple

Acier, cémenté

Autres composants

Acier, bruni

Calotte

Plastique gris clair

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les boutons tristar à limiteur de couple GN 3664 sont utilisés lorsque le couple appliqué manuellement doit être réglé ou limité.

Tourné dans le sens des aiguilles d'une montre, le mécanisme de couple du bouton tristar entraîne un effet de « patinage » dès que le couple indiqué est atteint. Tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le mécanisme se bloque pour neutraliser toute limitation de couple. Ceci permet de ne pas outrepasser le couple maximal autorisé et de transmettre en toute sécurité le couple nécessaire au desserrage.

GN 3664 (d2) - Douille, trou fileté 
Sur demande

Sur demande

  • Autres dimensions des inserts alésés ou autres inserts filetés GN 300.
  • Autres inserts avec tiges filetées spéciales analogues GN 306.
  • Autres couples
  • Limitation du couple par rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis dans le sens des aiguilles d'une montre.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.