AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Technopolymère autoextenguible

Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) certifié auto-extinguible UL-94 V0 renforcé de fibre de verre, couleur noire.
Interrupteur électrique monostable avec bouton poussoir
Le dispositif est composé d’un contact normalement ouvert (NO) et d’un contact normalement fermé (NC) d'échange.
La commutation s'effectue en appuyant sur le bouton-poussoir bleu (contact monostable).
Led
Une DEL rouge et une DEL verte peuvent être configurées avec un logiciel extérieur afin d’indiquer l’état dans lequel se trouve l’interrupteur.
Gamme de tensions 24 Vdc ± 15%
Calottes couvre-vis
Technopolymère, couleur gris-noire, finition mate. Fournies assemblées, amovibles avec un tournevis.
Protection IP
Degré de protection IP 65 selon le tableau EN 60529
Exécutions standards
Trous passants pour vis à tête cylindrique à six pans creux.
- EBR-SWM-B-C: connecteur à 8 pôles en acier zingué, sortie pour raccordement à l’arrière.
- EBR-SWM-L-C: connecteur à 8 pôles en acier zingué, sortie latérale gauche.
- EBR-SWM-R-C: connecteur à 8 pôles en acier zingué, sortie latérale droite.
Câble 8 pôles UL: AWG22 RAL9005 PVC UL AWM Style 1569/2517.
- EBR-SWM-B-F2.5: câble 8 pôles, longueur 2.5 m, sortie pour raccordement à l’arrière.
- EBR-SWM-B-F5: câble 8 pôles, longueur 5 m, sortie pour raccordement à l’arrière.
- EBR-SWM-L-F2.5: câble 8 pôles, longueur 2.5 m, sortie latérale gauche.
- EBR-SWM-L-F5: câble 8 pôles, longueur 5 m, sortie latérale gauche.
- EBR-SWM-R-F2.5: câble 8 pôles, longueur 2.5 m, sortie latérale droite.
- EBR-SWM-R-F5: câble 8 pôles, longueur 5 m, sortie latérale droite.

Caractéristiques et applications
Une application type de ce genre de poignées réside dans le montage sur portillons de machines ou protections.
À l’aide d’un logiciel extérieur les DEL peuvent être configurées afin d’indiquer un état spécifique du bouton-poussoir. Exemple : lorsque la machine est en marche, la DEL rouge est allumée et la verte est éteinte. En maintenant enfoncé le bouton-poussoir l’opérateur demande d’accéder à l’intérieur de la zone protégée: DEL verte allumée, DEL rouge éteinte.
Le bouton-poussoir a une durée mécanique de1 x 106 cycles.
Le produit a été fabriqué conformément aux normes EN60947-1:2007: +A1:2021+A2:2014 EN 60947-5-1:2017 et le marquage CE est visible sur un côté de la poignée.
En cas d'utilisation d'une rallonge avec connecteur coudé, la direction de sortie du câble est illustrée à la Fig. 1.
La poignée EBR-SWM peut être assemblée avec la poignée neutre EBR.
Données techniques
Résistance à l’application d’une charge à traction et résistance aux chocs: les valeurs F1, F2, L1 et L2, indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d’essais de rupture à l’aide d’un dispositif dynamométrique dans les conditions d’essai représentées et à température ambiante.


Caractéristiques électriques | |||
Charge | Tension | Courant | Max cycles |
Résistif | 28 Vdc | 1899-12-31 | 25000 |
Résistif | 115 Vac, 60 Hz | 1 A | 25000 |
Inductif | 28 Vdc | 2 A | 25000 |
DWV | 1050 Vrms | - | - |
Niveau logiciel | 5 Vdc | 10 mA | 1 x 106 |
Courant de court-circuit conditionné: 1000 A |
*Pour la version connecteur, la tension maximale autorisée est de 24 V et le courant maximal autorisé est de 2 A
Accessoires sur demande
FC-M12x1: extensions avec un connecteur axial femelle M12 à 8 pôles.