AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Technopolymère autoextenguible

Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) certifié auto-extinguible UL-94 V0 renforcé de fibre de verre, couleur noire.
Interrupteur électrique bistable avec bouton poussoir
Le dispositif est composé d’un contact normalement ouvert (NO).
La commutation s'effectue en appuyant sur le bouton-poussoir violet (contact bistable), et celle-ci perdure jusqu’à ce que l’on n’appuie pas à nouveau sur le bouton-poussoir.
Résistance contact : max. 0,050 Ω
Résistance isolation : min. 1 GΩ a 500 VDC
Led
Une DEL rouge et une DEL verte peuvent être configurées avec un logiciel extérieur afin d’indiquer l’état dans lequel se trouve l’interrupteur.
Gamme de tensions 24 Vdc ± 15%
Calottes couvre-vis
Technopolymère, couleur gris-noire, finition mate. Fournies assemblées, amovibles avec un tournevis.
Protection IP
Degré de protection IP 65 selon le tableau EN 60529
Exécutions standards
Trous passants pour vis à tête cylindrique à six pans creux.
- EBR-SWB-B-C: connecteur à 8 pôles en acier zingué, sortie pour raccordement à l’arrière.
- EBR-SWB-L-C: connecteur à 8 pôles en acier zingué, sortie latérale gauche.
- EBR-SWB-R-C: connecteur à 8 pôles en acier zingué, sortie latérale droite.
Câble 8 pôles UL: AWG22 RAL9005 PVC UL AWM Style 1569/2517.
- EBR-SWB-B-F2.5: câble 8 pôles, longueur 2.5 m, sortie pour raccordement à l’arrière.
- EBR-SWB-B-F5: câble 8 pôles, longueur 5 m, sortie pour raccordement à l’arrière.
- EBR-SWB-L-F2.5: câble 8 pôles, longueur 2.5 m, sortie latérale gauche.
- EBR-SWB-L-F5: câble 8 pôles, longueur 5 m, sortie latérale gauche.
- EBR-SWB-R-F2.5: câble 8 pôles, longueur 2.5 m, sortie latérale droite.
- EBR-SWB-R-F5: câble 8 pôles, longueur 5 m, sortie latérale droite.

Caractéristiques et applications
Cette poignée est utilisée lorsqu’il faut prolonger dans la temps la commutation.
À l’aide d’un logiciel extérieur les DEL peuvent être configurées afin d’indiquer un état spécifique du bouton-poussoir. Exemple : bouton-poussoir en position neutre DEL verte allumée, bouton-poussoir actionné DEL rouge allumée.
Le bouton-poussoir a une durée mécanique 200 000 cycles.
Le produit a été fabriqué conformément aux normes EN60947-1:2007: +A1:2021+A2:2014 EN 60947-5-1:2017 et le marquage CE est visible sur un côté de la poignée.
En cas d'utilisation d'une rallonge avec connecteur coudé, la direction de sortie du câble est illustrée à la Fig. 1.
La poignée EBR-SWB peut être assemblée avec la poignée neutre EBR.
Données techniques
Résistance à l’application d’une charge à traction et résistance aux chocs: les valeurs F1, F2, L1 et L2, indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d’essais de rupture à l’aide d’un dispositif dynamométrique dans les conditions d’essai représentées et à température ambiante.


Caractéristiques électriques | |||
Charge | Tension | Courant | Max cycles |
Résistif | 12 Vdc | 4 A | 200000 |
Résistif | 48 Vdc | 1 A | 200000 |
Résistif | 48 Vdc | 2 A | 100000 |
Résistif | 48 Vdc | 3 A | 75000 |
Niveau logiciel | 5 Vdc | 10 mA | 200000 |
DWV | 1000 Vrms | - | - |
Courant de court-circuit conditionné: 1000 A |
*Pour la version connecteur, la tension maximale autorisée est de 24 V et le courant maximal autorisé est de 2 A
Accessoires sur demande
FC-M12x1: extensions avec un connecteur axial femelle M12 à 8 pôles.