AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Amortisseurs de charge

Matière
Polyuréthane.
Exécutions standards
Trou passant.
- PEB-80: dureté 80 Shore A, couleur bleue.
- PEB-90: dureté 90 Shore A, couleur orange.
- PEB-92: dureté 92 Shore A, couleur rouge.
Température d'exercice
- Température maximum d’exercice en continu: 60°C.
- Température minimum d’exercice en continu : PEB-80 et PEB-90 : -20 °C, PEB-92 : +15 °C.
L'utilisation à des températures comprises entre 60 et 100 °C est tolérée, mais implique une réduction significative des caractéristiques.
Une exposition prolongée à la température maximum d’exercice peut également entraîner une détérioration significative des propriétés mécaniques par rapport aux valeurs nominales indiquées dans les données techniques. (voir les données techniques).
Caractéristiques et applications
Les barres perforées garantissent une résistance élevée à la charge axiale, évitant une rupture soudaine en cas de surcharge.
Ils sont également résistants aux produits chimiques tels que les acides, les graisses et les huiles (pour plus de détails sur la compatibilité chimique, veuillez vous référer au tableau Résistance aux agents chimiques).
Ils peuvent être utilisés comme rouleaux sur des bandes transporteuses, des tubes ou, en coupant ou en tournant des barres de polyuréthane, on peut obtenir des ressorts pour moules, des bagues et des amortisseurs.