Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur bleue RAL 5005, finition mate.

Matières premières adaptées au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).

Informations générales

Exécutions standards

TCC-A-VD: pour tubes ronds de diamètre "d1" ±0,2mm.

TCC-A-Q-VD: pour tubes à section carrée "s" ±0,2mm.

TCC-A-Q-VD - Pour tubes carrés 

Données techniques

Les valeurs de résistance indiquées dans le tableau ont été mesurées lors d'essais en laboratoire à température ambiante, les vis étant serrées au couple maximal de 5 Nm pour TCC-A-VD-18 et 12 Nm pour TCC-A-VD-30.

TCC-A-Q-VD - Pour tubes carrés 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.