AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS

Supports latéraux
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, de couleur noire, finition mate.
Tube
Aluminium anodisé en couleur naturelle, finition mate de sablage.
Bouton
Aluminium, de couleur bleue semblable à RAL5002
Exécutions standards
Manchons en acier nickelé, trou borgne taraudé.
- RH-FG18-P3-A: une vanne pneumatique normalement ouverte (V-A) qui se ferme en maintenant le bouton-poussoir enfoncé.
- RH-FG18-P3-B: une vanne pneumatique normalement fermée (V-B) qui s’ouvre en maintenant le bouton-poussoir enfoncé.
- RH-FG18-P3-AA: deux vannes pneumatiques normalement ouvertes (V-A) qui se ferment en maintenant le bouton-poussoir correspondant enfoncé.
- RH-FG18-P3-AB: une vanne pneumatique (1) normalement ouverte (V-A) qui se ferme en maintenant le bouton-poussoir correspondant enfoncé et une vanne pneumatique (2) normalement fermée (V-B) qui s’ouvre en maintenant le bouton-poussoir correspondant enfoncé.
- RH-FG18-P3-BA: une vanne pneumatique (1) normalement fermée (V-B) qui s’ouvre en maintenant le bouton-poussoir correspondant enfoncé et une vanne pneumatique (2) normalement fermée (V-A) qui s’ouvre en maintenant le bouton-poussoir correspondant enfoncé.
- RH-FG18-P3-BB: deux vannes pneumatiques normalement fermées (V-B) qui s’ouvrent en maintenant le bouton-poussoir correspondant enfoncé.


Fonctionnement
La poignée est livrée avec attaches rapides permettant le raccordement direct à un tube Ø 4 mm.
La poignée permet de commander directement un actionneur pneumatique à simple effet (vanne 3/2) à une ou deux commandes indépendantes.
La poignée possède une fonction de décharge de la chambre de surpression.
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Fonctionnement | Air filtré |
Pression de fonctionnement | Max. 10 bar |
Température d'exercice | -5° ÷ +70°C |
Charge nominale | 120 Nl/min (6 bar) |
Force d’actionnement | 14 N (indipendente dalla pressione di esercizio) |
Diamètre nominal passage de l'air | Ø 4 mm |
Autres exécutions standard
RH-VM-02: poignée simple complémentaire sans boutons-poussoirs et sans vanne RHVM-02.30.140.S11.