AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Technopolymère Soft-touch
Matière
Tecnopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, recouvert d'élastomère thermoplastique (TPE) "soft-touch" serti chimiquement, dureté 70 Shore A, couleur noire, finition mate.
Revêtement des matières premières adapté au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).
Exécutions standards
- EBK-B-SOFT: douille en laiton, trou borgne fileté.
- EBK-p-SOFT: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussé selon tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données Techniques).
Caractéristiques et applications
Poignées avec revêtement en élastomère "soft-touch": capacité de prise améliorée même en présence d’huile, de graisses et de transpiration de la main. Particulièrement indiquées pour application sur les équipements pour le fitness, les outils de jardinage, les machines pour le déplacement de marchandise, les instruments de précision et les dispositifs pour les personnes à mobilité réduite.