AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
pour panneaux en verre et en plastique, alliage de zinc moulé sous pression

Types
- Type E: bride d'angle.
- Type EB: bride d'angle avec goupille de sécurité.
- Type F: bride de surface.
- Type FA: bride de surface avec plaque d'arrêt.
- Type FB: bride de surface avec goupille de sécurité.
Alliage de zinc moulé sous pression ZD
Revêtement en résine époxy:
- Noir, RAL 9005, finition texturée SW
- Argenté, RAL 9006, finition texturée SR
Vis de blocage
Acier INOX AISI 304
Inserts en caoutchouc
Caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR)
Plaque d'arrêt (type FA)
Acier inox AISI 316L
Goupilles de sécurité (type EB et FB)
- Acier INOX AISI 304
Polyamide plastifié (PA)
Caractéristiques et applications
Les brides GN 939 sont utilisées pour fixer des panneaux en verre, en plastique ou autres matériaux. Il existe des brides d'angle et des brides de surface adaptées à différentes conditions d'installation. !da duplicazione!
Les panneaux sont maintenus entre les inserts en caoutchouc. Vous pouvez également opter pour un dispositif de blocage positif doté d'une goupille de sécurité ou d'une plaque d'arrêt.
Si les brides sont utilisées avec des profilés dotés de rainures de 8 ou 10 mm, les tasseaux pour rainures en T GN 938.1 sont disponibles en tant qu'accessoires de montage. Ceux-ci facilitent l'alignement, empêchent les brides de tourner et compensent toute éventuelle contrainte.


