AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Technopolymère

Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, revêtement en technopolymère à base de polyamide (PA), lié chimiquement avec finition semi-brillante, couleur noire.
Calotte colorée
Technopolymère à base de polyamide (PA), dans les couleurs standard, finition semi-brillante.
Exécutions standards
- VB.839-B: douille en laiton, trou borgne fileté.
- VB.839-SST: douille en acier INOX AISI 303, trou borgne fileté.
- VB.839-p: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir les Données Techniques).
Caractéristiques
La forme ergonomique à trois bras assure une prise excellente.
Exécutions spéciales sur demande
- Petits volants à trois bras avec inserts métalliques en acier INOX AISI 304.
- Calotte dans d'autres couleurs ou avec des symboles graphiques, des logos ou des écritures personnalisées.