AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Technopolymère

Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, finition mate.
Calotte couvre-douille
- ECA.W: technopolymère à base polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, dans les couleurs Elecolors, finition mate, assemblage à pression. Compris dans la forniture, amovible avec un tournevis.
Disponible aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir le tableau).
Exécutions standards
- EWN-B: douille en laiton, trou passant fileté, avec calotte.
- EWN-SST: douille en acier INOX AISI 303, trou passant fileté, avec calotte.
- EWN-FP: douille en laiton, trou passant fileté, sans calotte.
- EWN-SST-FP: douille en acier INOX AISI 303, trou passant fileté
- EWN-p: tige filetée en acier zingué brillant avec extrémité à bout émoussée selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données Techniques), avec calotte.
- EWN-SST-p: tige filetée en acier INOX AISI 303, extrémité à bout émoussée selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données Techniques), avec calotte.
Accessoires sur demande
- ECA.W: calotte couvre-douille en technopolymère à base polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, dans les couleurs Elecolors, finition mate, assemblage à pression (voir tableau).