VTR. Boutons

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, orange, finition brillante.

Calotte couvre-douille

Technopolymère à base de polypropylène (PP), couleur grise claire RAL 7035 (C3), finition mate.

Exécution standard

  • VTR-B: douille en laiton, trou passant fileté, avec calotte.
  • VTR-FP: douille en laiton, trou passant fileté, sans calotte.
  • VTR-N: trou carré, sans calotte.
  • VTR-p: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données Techniques), avec calotte.
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Boutons avec calotte dans les couleurs standard: noire (C9), orange (C2), jaune (C4), bleue-claire (C5), rouge (C6).

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.