AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
avec prédisposition pour positionnement à déclic, technopolymère

Corps central
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noir, finition brillante.
Bras
Acier chromé mat fourni avec poignée cylindrique I.280 en Duroplast.
Plaquette centrale autocollante
Aluminium anodisé opaque à appliquer après l'assemblage.
Exécutions standards
- LBR-A:douille en acier bruni, trou alésé H7.
- LBR-N: sans douille, avec trou lisse et face plate.
LBR.45 N et LBR.54 N: face plate à l'opposé du bras.
LBR.75 N: face plate en correspondance du bras.
Limitation de l'angle de manœuvre.
Une rainure de roulement permet la limitation de l’angle de manœuvre au moyen de piquets de fin de course.

Accessoires sur demande
- Rondelle pour fixation axiale GN 184.
- Bille et ressort pour le positionnement à déclic à insérer dans les trous de logement appropriés positionnés d3 à 180° (voir MS.).
Exécutions spéciales sur demande
- Bras aux longueurs différentes et poignées au design différent.
- Plaquette frontale personnalisée avec indications, marques, symboles graphiques.