AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Technopolymère

Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) à haute résilience, couleur noire, finition mate.
Goujon de rotation
Acier INOX AISI 303.
Exécutions standards
- CFD-B: douilles en laiton nickelé avec trou fileté.
- CFD-p: tiges filetées en laiton nickelé dans le corps large, tiges filetées en acier nickelé dans le corps étroit.
- CFD-p-B: tiges filetées en lation nickelé et douilles en laiton nickelé avec trou fileté.
- CFD-B-p: douilles en laiton nickelé avec trou fileté et tiges filetées en acier nickelé.
- CFD-CH-B: trous passants avec siège pour vis à tête cylindrique et douilles en laiton nickelé avec trou fileté.
- CFD-CH-p: trous passants avec siège pour vis à tête cylindrique et tiges filetées en acier nickelé.
Caractéristiques et applications
La charnière se compose de deux corps de dimensions différentes (un corps large et un corps étroit) pour l'emploi sur des structures avec châssis ou portillons avec épaisseur fine.
Angle de rotation (valeur approximative)
Max 205° (-15° et +190° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).
Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.
Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales.


Essais de résistance | Sollicitation Axiale | Sollicitation Radiale | Sollicitation avec angle de 90° | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
Description | Charge maximum d'exercice Ea [N] | Charge de rupture Ra [N] | Charge maximum d'exercice Er [N] | Charge de rupture Rr [N] | Charge maximum d'exercice E90 [N] | Charge de rupture R90 [N] |
CFD.30 B-M3 | 60 | 690 | 70 | 490 | 60 | 500 |
CFD.30 p-M3x13 | 70 | 750 | 40 | 340 | 30 | 390 |
CFD.30 p-M3x13-B-M3 | 60 | 690 | 40 | 340 | 30 | 390 |
CFD.30 B-M3-p-M3x13 | 60 | 690 | 40 | 340 | 30 | 390 |
CFD.30 CH-3-B-M3 | 100 | 830 | 110 | 720 | 70 | 670 |
CFD.30 CH-3-p-M3x13 | 60 | 730 | 50 | 450 | 30 | 350 |
CFD.40 B-M4 | 160 | 1710 | 150 | 1340 | 100 | 700 |
CFD.40 p-M4x18 | 110 | 1230 | 140 | 880 | 50 | 730 |
CFD.40 p-M4x18-B-M4 | 110 | 1230 | 140 | 880 | 50 | 700 |
CFD.40 B-M4-p-M4x18 | 110 | 1230 | 140 | 880 | 50 | 700 |
CFD.40 CH-4-B-M4 | 120 | 1620 | 150 | 1220 | 130 | 1110 |
CFD.40 CH-4-p-M4x18 | 150 | 1480 | 140 | 820 | 100 | 860 |
CFD.48 B-M5 | 260 | 2440 | 260 | 1700 | 120 | 1640 |
CFD.48 p-M5x17 | 290 | 1770 | 240 | 1840 | 110 | 1740 |
CFD.48 p-M5x17-B-M5 | 260 | 1770 | 240 | 1700 | 110 | 1640 |
CFD.48 B-M5-p-M5x17 | 260 | 1770 | 240 | 1700 | 110 | 1640 |
CFD.48 CH-5-B-M5 | 330 | 2530 | 240 | 1890 | 290 | 1870 |
CFD.48 CH-5-p-M5x17 | 150 | 2170 | 120 | 1200 | 110 | 970 |
CFD.66 B-M6 | 450 | 4130 | 320 | 2520 | 220 | 2250 |
CFD.66 p-M6x16 | 470 | 3260 | 260 | 1700 | 240 | 1580 |
CFD.66 p-M6x16-B-M6 | 450 | 3260 | 260 | 1700 | 220 | 1580 |
CFD.66 B-M6-p-M6x16 | 450 | 3260 | 260 | 1700 | 220 | 1580 |
CFD.66 CH-6-B-M6 | 430 | 3660 | 410 | 2610 | 310 | 2830 |
CFD.66 CH-6-p-M6x16 | 350 | 3090 | 280 | 1770 | 180 | 1610 |