AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Goujon de rotation
Technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.
Calottes couvre-vis
Technopolymère à base de polyester (PBT), couleur noire, finition brillante, assemblage à déclic.
Exécutions standards
- CFT-SH: trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.
 
- CFT-EH: trous passants avec siège hexagonal pour vis à tête cylidrique. On peut obtenir une charnière avec douille ou avec tige au moyen d'écrous ou de vis à tête hexagonale insérés dans leurs propres sièges.
 
Angle de rotation (valeur approximative)
Max 200° (-20° et + 180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).
Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.
Pour choisir le modèle et la quantité de charnières nécessaires à votre application voir les Indications Générales.
 
 | Essais de résistance | Sollicitation Axiale | Sollicitation Radiale | Sollicitation avec angle de 90° | |||
| Description | Charge maximum d'exercice Ea [N]  | Charge de rupture Ra [N]  | Charge maximum d'exercice Er [N]  | Charge de rupture Rr [N]  | Charge maximum d'exercice E90 [N]  | Charge de rupture R90 [N]  | 
| CFT.40 | 300 | 1500 | 300 | 1500 | 200 | 750 | 
| CFT.49 | 500 | 2900 | 400 | 3000 | 300 | 1600 | 
| CFT.65 | 800 | 4500 | 800 | 4400 | 500 | 2200 | 
Exécutions spéciales sur demande
Calottes couvre-vis dans différentes couleurs RAL.