AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Technopolymère (polypropylène)
Matière
Technopolymère à base de polypropylène (PP) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Exécutions standards
Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.
- CFTX-PP: avec goujon de rotation en acier INOX AISI 303.
 
- CFTX-PP-TT: avec goujon de rotation en titane grade 2.
 
Angle de rotation (valeur approximative)
Max 200° (-20° et + 180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).
Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.
Pour choisir le modèle et la quantité de charnières nécessaires à votre application voir les Indications Générales.
 
 Caractéristiques et applications
Les charnières en polypropylène sont particulièrement indiqués pour les secteurs où ils peuvent être en contact avec des agents chimiques et / ou être fréquemment lavés avec des solutions détergentes acides ou basiques, comme dans les industries chimique, industrielle, pharmaceutique, alimentaire, textile et du papier.
L'exécution avec goujon en titane de grade 2 garantit une résistance chimique maximale et est donc recommandée pour une utilisation dans des environnements hautement agressifs, tels que l'industrie galvanique et le secteur naval.
| Essais de résistance | Sollicitation Axiale | Sollicitation Radiale | Sollicitation avec angle de 90° | |||
| Description | Charge maximum d'exercice Ea [N]  | Charge de rupture Ra [N]  | Charge maximum d'exercice Er [N]  | Charge de rupture Rr [N]  | Charge maximum d'exercice E90 [N]  | Charge de rupture R90 [N]  | 
| CFTX.40 | 200 | 1100 | 200 | 1200 | 200 | 600 | 
| CFTX.49 | 300 | 1700 | 300 | 1400 | 300 | 900 | 
| CFTX.65 | 500 | 3000 | 500 | 2100 | 500 | 1400 |