AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Exécution standard
- RMX-US-SC: aimant en samarium-cobalt (SmCo), pour températures jusqu’à 350°C.
- RMX-US-ND: aimant en Néodyme, Fer-Bore (NdFeB), pour températures jusqu’à 80°C, finition nickelée.
- RMX-US-HF: aimant en ferrite, pour températures jusqu’à 250°C.
Caractéristiques et applications
Les aimants RMX-US sont des aimants plats non-blindés.
Ils sont généralement fixés en place par collage.
Si utilisés sans l'entrefer, les aimants non blindés RMX-US disposent de forces d'attraction plus faibles que les systèmes magnétiques dont le blindage magnétique accroît considérablement l’intensité de la force d’attraction agissant sur la surface.