AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Exécutions standards
- RML-US-AN: Aimant en aluminium, nickel-cobalt (AlNiCo), pour températures jusqu’à 450°C.
 
- RML-US-ND: aimant en Néodyme, Fer-Bore (NdFeB), pour températures jusqu’à 80°C.
 
Caractéristiques et applications
Les aimants RML-US sont des aimants cylindriques non-blindés.
Ils sont généralement fixés en place par collage.
Si utilisés sans l'entrefer, les aimants non blindés RML-US disposent de forces d'attraction plus faibles que les systèmes magnétiques RML 772) dans lesquels le blindage magnétique augmente considérablement l'intensité de la force d'attraction qui agit sur la surface.