LV.A-125-ACV Pieds réglables

Base en technopolymère, tige en acier

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Base

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur noire, finition mate.

Tige passante articulée

Acier zingué brillant, filetée avec hexagone pour réglage.

Fixé à la base au moyen d'une vis et une rondelle en acier zingué brillant.

Rondelle concave d'appui pour la tige

Acier zingué brillant.

Exécutions standards

  • LV.A-ACV: sans disque antiglisse.
  • LV.A-ACV-AS: avec disque antiglisse en caoutchouc NBR, dureté 90 Shore A, fourni assemblé renforcé avec un disque en acier zingué et fixé par deux vis.
Informations générales

Caractéristiques

Le spécial moletage sous le bord inférieur de la base confère une excellente adhérence et stabilité à l'élément de nivellement sans disque antiglisse aussi bien sur des fonds non parfaitement nivelés.

Les composants des pieds réglables (base et tige) sont fournis assemblés.

Accessoires

Accessoires sur demande

Ecrou en acier zingué brillant (voir Ecrous NT.).

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Tiges en acier INOX AISI 304.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.