AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
pour arbres à 90°, avec rivets, technopolymère
Support
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur bleue RAL 5005, finition mate.
Douilles et rondelles d'appui
Acier INOX AISI 304.
Roulement
Haute qualité avec des codes de traçabilité. Acier chromé.
Lubrificateur
Type droit, en acier INOX AISI 303 avec filetage gaz 1/8.
Joints d'étanchéité
Caoutchouc synthétique NBR.
Calotte
Technopolymère à base de polypropylène (PP) renforcé de fibre de verre, couleur bleue RAL 5005, finition mate.
Calotte fermée pour monture d'extrémité ou percée pour arbres passants.
Exécutions standards
- UCP-S-T: palier d'extrémité avec calotte fermée.
- UCP-S-P: palier pour arbre passant avec calotte percée et joint pour arbres pivotants en caoutchouc NBR.
Caractéristiques et applications
Les dimensions d'encombrement sont conformes à ISO 3228.
Un système de joints étanches à l'eau protège le roulement de l'extérieur. La surface de contact réduite de la base du support permet une désinfection maximale.
Défaut d'alignement max de l'arbre = 2,5°.
Instructions d'emploi
Assemblage avec arbres sans encaissement. Pour un fonctionnement optimal, nous vous recommandons une lubrification périodique avec une graisse commune résistant aux hautes températures et à l'oxydation.
Exécutions spéciales sur demande
- Roulement en acier INOX AISI 440C.
- Roulement avec dimensions en inch.
- Paliers pour arbres avec diamètres de dimensions différentes.
- Supports en technopolymère à base de polyamide (PA), couleur bleu RAL 5005 conformes à la norme FDA.
- Paliers en technopolymère à base de polypropylène (PP), joints d'étanchéité et joint d'huile en VITON®*.
* Marque enregistrée par DuPont Dow Elastomers.