UCFB-S Palier de roulement

à bride latérale, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Support

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur bleue RAL 5005, finition mate.

Douilles et rondelles d'appui

Acier INOX AISI 304.

Roulement

Haute qualité avec des codes de traçabilité. Acier chromé.

Lubrificateur

Type droit, laiton nickelé avec filetage gaz 1/8.

Joints d'étanchéité

Caoutchouc synthétique NBR.

Calotte

Technopolymère à base de polypropylène (PP) renforcé de fibre de verre, couleur bleue RAL 5005, finition mate.

Calotte fermée pour monture d'extrémité ou percée pour arbres passants.

Exécutions standards

  • UCFB-S-T: palier d'extrémité avec calotte fermée.
  • UCFB-S-P: palier pour arbre passant avec calotte percée et joint pour arbres pivotants en caoutchouc NBR.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les dimensions d'encombrement sont conformes à ISO 3228.

Un système de joints étanches à l'eau protège le roulement de l'extérieur. La pièce est moulée sans cavités internes d'allègement afin d'obtenir une désinfection maximale.

Défaut d'alignement max de l'arbre = 2,5°.

Instructions d'emploi

Assemblage avec arbres sans encaissement. Pour un fonctionnement optimal, nous vous recommandons une lubrification périodique avec une graisse commune résistant aux hautes températures et à l'oxydation.

UCFB-S-P - Palier pour arbre passant avec calotte percée 
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Roulement en acier INOX AISI 440C.
  • Roulement avec dimensions en inch.
  • Paliers pour arbres avec diamètres de dimensions différentes.
  • Supports en technopolymère à base de polyamide (PA), couleur bleu RAL 5005 conformes à la norme FDA.
  • Paliers en technopolymère à base de polypropylène (PP), joints d'étanchéité et joint d'huile en VITON®*.

* Marque enregistrée par DuPont Dow Elastomers.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.