AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Caoutchouc et acier ou acier INOX
Exécutions standards
- DVA.3: bagues avec trous borgnes filetés et plaque de base en acier zingué poli, corps antivibratoire en caoutchouc naturel NR, couleur noire, dureté 40, 55, 70 Shore A ±5.
- DVA.3-SST: bagues avec trous borgnes filetés et plaque de base en acier INOX AISI 304, corps antivibratoire en caoutchouc naturel NR, couleur noire, dureté 55 Shore A ±5.
Caractéristiques et applications
Les plots antivibratoires ont été conçus pour réduire les vibrations, les chocs ou le bruit dûs à des parties en mouvement ou à des masses vibrantes non balancées de machines opératrices. Il est notoire que les vibrations peuvent provoquer:
- un mauvais fonctionnement et une réduction de la vie utile de la machine même et/ou de celles adjacentes;
- des dommages pour la santé de l’homme;
- des nuisances sonores.
Les diagrammes de charge pour chaque code sont disponibles sur demande.
Exécutions spéciales sur demande
Caoutchouc naturel NR, duretés 40, 70 tolérance ±5 Shore A pour exécutions avec plaque de base en acier INOX AISI 304.