AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur grise-noire, finition mate.
Calottes couvre-vis
- ECA.B: technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, dans les couleurs Elecolors, finition mate, assemblage à pression. Comprises dans la forniture, amovibles avec un tournevis.
Disponibles aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir tableau).
Exécutions standards
- EBP.: trous passants pour assemblage frontal ou postérieur au moyen de vis avec tête cylindrique à six pans creux, vis à tête hexagonale ou écrous du commerce.
- EBP-B: douilles en laiton, trous borgnes filetés pour assemblage postérieur.
Caractéristiques et applications
Les poignées EBP. avec assemblage frontal peuvent être assemblées en opposition aux poignées EBP.B avec assemblage postérieur (Fig.1).
Données techniques
Résistance à l'application d'une charge à traction et résistance aux chocs: les valeurs F1 F2, L1 et L2, indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d'essais de rupture à l'aide d'un dispositif dynamométrique dans les conditions d'essais représentées et à température ambiante.
Accessoires sur demande
- DS-EBP: supports entretoises en technopolymère à base de polyamide (PA) pour augmenter l'espace entre la poignée et le plan d'assemblage.
- ECA.B: calottes couvre-vis en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, dans les couleurs Elecolors, finition mate, assemblage à pression (voir tableau).