AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre.
Exécutions standards
- EKK-B: douille en laiton, trou borgne fileté.
Couleurs Ergostyle, finition mate.
- EKK-p: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussé selon tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données techniques).
Couleur grise-noire, orange ou rouge, finition mate.
Exécutions spéciales sur demande
Les bouton moleté EKK-p peut être également fourni dans une des autres couleurs Ergostyle.