LX-SST Pieds réglables

Base en technopolymère, tige en acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Base

Technopolymère à base de polyamide (PA) avec hexagone de régulation, couleur noire, finition mate.

Exécutions standards

  • LX-SST: tige filetée en acier INOX AISI 304.
  • LX-SST-S: tige filetée en acier INOX AISI 304, base avec cannelure à croix pour tournevis.
  • LX-AS-SST: tige filetée en acier INOX AISI 304, base avec disque antiglisse en caoutchouc SBR, fourni assemblé à la base.
LX-SST-S - Acier INOX AISI 304, base avec cannelure à croix 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.