AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Technopolymère Soft-touch
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, recouvert d'élastomère thermoplastique (TPE) "soft-touch" serti chimiquement, dureté 70 Shore A, couleur noire, finition mate.
Revêtement des matières premières adapté au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).
Calotte colorée
Technopolymère à base de polyamide (PA), dans les couleurs standard, finition semi-brillante.
Exécutions standards
- VB.839-B-SOFT: douille en laiton, trou borgne fileté.
- VB.839-SST-SOFT: douille en acier INOX AISI 303, trou borgne fileté.
- VB.839-p-SOFT: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir les Données Techniques).
Caractéristiques
Le revêtement soft assure un plus grand confort d'utilisation même en présence d'humidité et est particulièrement utile lors d'utilisation prolongée ou en présence de handicaps, tout en permettant un couple de serrage plus élevé.
La forme à trois bras est particulièrement ergonomique.
Produits de design : La conception du produit associée au revêtement soft confère un aspect de qualité et raffinement à la machine sur laquelle il est appliqué.
Exécutions spéciales sur demande
- Petits volants à trois bras avec inserts métalliques en acier INOX AISI 304.
- Calotte dans d'autres couleurs ou avec des symboles graphiques, des logos ou des écritures personnalisées.