AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Technopolymère Soft-touch
Matière
Technopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, recouvert d'élastomère thermoplastique (TPE) "soft-touch" serti chimiquement, dureté 70 Shore A, couleur noire, finition mate.
Revêtement des matières premières adapté au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).
Calotte colorée
Technopolymère à base de polypropylène (PP) dans les couleurs standard, finition mate.
Sur demande et pour des quantités suffisantes, il peut être fourni dans d'autres couleurs ou avec des symboles graphiques, des logos ou des écritures personnalisés.
Exécutions standards
- VCT-B-SOFT: douille en laiton, trou borgne fileté.
- VCT-p-SOFT: tige filetée en acier zingué brillant avec extrémité à bout émoussée selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données Techniques).