AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, orange, finition brillante.
Calotte couvre-douille
Technopolymère à base de polypropylène (PP), couleur grise claire RAL 7035 (C3), finition mate.
Exécution standard
- VTR-B: douille en laiton, trou passant fileté, avec calotte.
- VTR-FP: douille en laiton, trou passant fileté, sans calotte.
- VTR-N: trou carré, sans calotte.
- VTR-p: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données Techniques), avec calotte.
Exécutions spéciales sur demande
Boutons avec calotte dans les couleurs standard: noire (C9), orange (C2), jaune (C4), bleue-claire (C5), rouge (C6).