CFGY Charnières pour portes amovibles

Pour profilés, SUPER-technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire ou grise RAL 7040 (C33) finition mate.

Goujon de rotation

Technopolymère autolubrifiant à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire.

Exécution standard

Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate M6.

  • CFGY-D: Goujon de charnière fixé au corps de charnière droit.
  • CFGY-S: goujon de charnière fixé au corps de charnière gauche.
CFGY-S - Goujon fixé au corps gauche 
Informations générales

Caractéristiques et applications

Charnière utilisable avec des profilés de dimension de 40 mm, avec dimension de guide de 8 à 10 mm.

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 270° (-90° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.

Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales.

CFGY-S - Goujon fixé au corps gauche 
CFGY-S - Goujon fixé au corps gauche 
Essais de résistanceSollicitation AxialeSollicitation RadialeSollicitation avec angle de 90°
CFGY-S - Goujon fixé au corps gaucheCFGY-S - Goujon fixé au corps gaucheCFGY-S - Goujon fixé au corps gauche
DescriptionCharge maximum d'exercice
Ea [N]
Charge de rupture
Ra [N]
Charge maximum d'exercice
Er [N]
Charge de rupture
Rr [N]
Charge maximum d'exercice
E90 [N]
Charge de rupture
R90 [N]
CFGY.40/401901020190930170830
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.