AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS

Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Exécutions standards
Douille trou alésé H7 à fixer à l'arbre de commande au moyen d'une vis de pression sans tête, à six pans creux et bout cuvette selon UNI 5929-85, fournie.
- VHT-GXX: pour indicateurs avec mouvement à réaction gravitationnelle.
Douille en acier bruni.
- VHT-GXX-SST: pour indicateurs avec mouvement à réaction gravitationnelle.
Douille en acier INOX AISI 303.
- VHT-PXX: pour indicateurs avec mouvement à réaction fixe.
Bride postérieure et couronne dentée intérieure en technopolymère à base acétalique (POM). Vis et goupille d'ancrage en acier bruni.
Douille en acier bruni.
Caractéristiques et applications
La forme à lobes permet à l'opérateur une prise efficace. Le design sans cavités empêche le dépôt de résidus antihygiéniques et rend ce volant particulièrement indiqué pour l'application sur des machines et équipements nécessitant pour des raisons hygiéniques, de fréquentes interventions de nettoyge complet même par jets d'eau ou de vapeur.
Choisir l'indicateur (à commander séparément)
Pour choisir l'indicateur voir le tableau des combinaisons possibles.
Voir aussi "Instructions d'assemblage" pour indicateurs avec mouvement à réaction gravitationnelle type G ou mouvement àréaction fixe type P.