VPA Bras porte ventouse à ressort

Avec raccord fileté mâle ou femelle, acier, aluminium et laiton

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Tige en laiton

Ressort en acier INOX.

Manchon fileté et écrous hexagonaux en acier AVP.

Raccord d'air en aluminium anodisé bleu.

Exécutions standards

  • VPA-F: avec raccord fileté femelle et raccord d'air droit.
  • VPA-F-L: avec raccord fileté femelle et raccord d'air en L.
  • VPA-M: avec raccord fileté mâle et raccord d'air droit.
  • VPA-M-L: avec raccord fileté mâle et raccord d'air en L.
Informations générales

Caractéristiques

Les bras porte ventouses à ressort VPA comprennent:

  • une tige pour la fixation de la ventouse;
  • un manchon fileté, muni de deux écrous hexagonaux, pour le montage rapide du bras porte ventouse sur le dispositif d’automatisation;
  • un ressort pour amortir l’impact de la ventouse et maintenir en même temps une pression constante avec la charge à lever ;
  • un raccord d'air pour le raccordement au tube d’aspiration.

Les courses de ressort effectives sont proportionnelles à la longueur (l3) de la tige, notamment :

  • 16 mm pour la longueur de 28 mm
  • 49 mm pour la longueur de 65 mm
  • 74 mm pour la longueur de 95 mm

Compatibles avec un tube en plastique de diamètre 6x8.

Voir Données techniques des ventouses  .

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.