AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
HCV-E Indicateurs de niveaux électriques
avec capteur électrique de niveau MIN, technopolymère transparent

Matière
Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T). Haute résistance aux chocs, solvants, huiles avec additifs, hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, essences, mazout et esters phosphoriques.
Evitez le contact avec l’alcool ou avec les mélanges détergents contenant de l’alcool.
Vis, écrous et rondelles
Acier zingué brillant.
Joints d'étanchéité
A gradin pour l'étanchéité sur la paroi du réservoir et OR sous tête de la vis en caoutchouc synthétique NBR.
Rugosité suggérée de la surface d’appui du joint Ra = 3µm.
Flotteur
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur noire, avec un élément magnétique incorporé pour la mise en activité du contact électrique une fois que le flotteur atteint le seuil de contact indiqué dans le dessin (données rapportées à l'huile minérale type CB68, selon ISO 3498, température 23°C).
La flottaison est assurée par des fluides de densités supérieures à 800 kg/m3.
Équerre avec connecteur mâle
Parfaitement étanche, comprenant le relais (reed) avec deux conducteurs (versions NO et NC) de sortie ou trois conducteurs (version SW).
- connecteur DIN 43650 C en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur noire.
- connecteur M12x1, 4 pôles avec filetage en technopolymère à base de polyamide (PA) certifié auto-extinguible UL-94-V0 renforcé de verre, couleur noire, finition mate.
Pour une installation correcte voir les Instructions.
Connecteur femelle (DIN 43650 C)
Avec serre-câble et porte-contacts incorporés. Sortie frontale ou axiale (haute ou basse) qui offre une protection totale contre les jets d'eau (degré de protection IP 65 selon tableau EN 60529).
Plaquette
Aluminium laqué blanc. Placée dans le siège postérieur prévu à cet effet sans contact direct avec le fluide.
Peut être enlevée de la partie inclinée, avant l'assemblage pour tracer des niveaux ou des indications.
Exécutions standards
Voir le tableau pour la configuration.
Température maximale de fonctionnement en continu
90°C (fonctionnement avec huile).
Caractéristiques et performances
Les indicateurs de niveau HCV-E, en plus du contrôle visuel du niveau, fournissent également un signal électrique lorsque la valeur minimale du niveau de fluide est atteinte.
La sortie latérale du connecteur permet de réduire au minimum le niveau d’intervention du capteur.
Soudage aux ultrasons pour assurer une étanchéité parfaite.
Visibilité maximum du niveau du fluide même en positions latérales.
Voyant lenticulaire pour une meilleure visibilité du niveau du fluide.
En cas d’utilisation d’une rallonge avec connecteur coudé, la direction de sortie du câble est illustrée à la Fig. 1..
Données techniques
Au cours de tests de laboratoire effectués avec de l'huile minérale type CB68 (selon ISO 3498), à 23°C pour un temps relativement limité, la soudure a résisté jusqu'à : 18 bars (HCV.76), 18 bars (HCV.127) et 12 bars (HCX.254).
En présence d’autres fluides que les huiles minérales et en conditions de températures et de pression différentes il est nécessaire de vous adresser au service technique ELESA.
Dans tous les cas, il est conseillé de vérifier que les conditions réelles de fonctionnement soient convenables aux caractéristiques du produit.


Fonctionnement du capteurs
- NO: le contact électrique se ferme en atteignant le niveau minimum.
- NC: le contact électrique est ouvert lorsqu'il atteint le niveau minimum.
- SW (contact électrique avec possibilité d'inversion): le contact électrique commute entre les deux systèmes de support.
Caractéristiques électriques | Capteur de niveau MIN | |
---|---|---|
Alimentation | AC/DC | |
Contacts électriques | NO normalement ouverts NC normalement fermés SW avec possibilité d'inversion | |
Tension maximum | NO: 140 Vac, 200 Vdc | DIN 43650 C |
NC: 140Vac, 150 Vdc | ||
SW: 140Vac, 150 Vdc | ||
30 Vac, 30Vdc | KN | |
Gamme de tensions (Type KN) | <30 Vac, <30Vdc | |
Courant maximum commutable | 1 A | |
Courant maximum supportable | NO: 1.2A | |
NC: 2A | ||
SW: 2A | ||
Max. alimentation commutable | NO: 10 Va | |
NC: 20 Va | ||
SW: 20 Va | ||
Presse-câble (seulement HCV-E - HCV-E-AX) | Pg 7 (pour câbles en gaine Ø 6 ou 7 mm) | |
Section conducteurs (seulement HCV-E - HCV-E-AX) | Max. 1.5 mm2 | |
Connecteur (seulement HCV-E-KN - HCV-E-AX) | M12x1 | |
Evitez l'emploi de cet indicateur à proximité de champs magnétiques. | Evitez l'emploi de cet indicateur à proximité de champs magnétiques. |


Exécutions spéciales sur demande
- Indicateurs de niveau avec vis, écrous et rondelles en acier INOX.
- Indicateurs de niveau HCV.76 avec vis M12.
- Indicateurs de niveau pour emploi avec des fluides contenant alcool.
- Indicateurs de niveau en technopolymère transparent résistant UV.
Accessoires sur demande
FC-M12x1: extensions avec un connecteur axial femelle M12 à 4 pôles.
Instruction d’assemblage du connecteur femelle
- Détachez le connecteur de l’indicateur en dévissant la vis de fixation placée sur le connecteur, enlevez le porte-contact et desserrer le serre-câble.
- Enfichez le câble dans le connecteur (connecteur standard) et connectez les fils aux systèmes de support 1 et 2 (versions NO et NC) ou 1, 2 et 3 (version SW) du porte-contacts.
- Assemblez par pression et à la position voulue les porte-contacts dans les connecteurs.
- Revissez le connecteur à l’indicateur et ensuite serrez le serre-câble.

