VLSK Volants de sécurité à lobes

Technopolymère, avec serrure

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Calotte à lobes et calotte colorée

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate, avec logement pour clé de sécurité codifiée.

Vernier

Technopolymère, soudée à ultrasons.

Elément de serrage

SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Exécutions standards

  • VLSK-B: douille en laiton, trou passant fileté, avec calotte.
  • VLSK-FP: douille en laiton, trou passant fileté, sans calotte.
  • VLSK-p: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données techniques), avec calotte.
  • VLSK-SST: douille en acier INOX AISI 304, poignée à levier, trou passant fileté, avec calotte.
  • VLSK-SST-FP: douille en acier INOX AISI 304, poignée à levier, trou passant fileté, sans calotte.
  • VLSK-SST-p: tige filetée en acier INOX AISI 304, extrémité à bout émoussé UNI 947 : ISO 4753 (voir les Données techniques), avec calotte.

Suffixes à ajouter aux exécutions standard ci-dessus:

  • F: serrure avec chiffrage differencié (210 combinaisons différentes); chaque serrure a une paire de clés avec chiffrage différent extractibles en deux positions à 180°.
  • U: serrure avec chiffrage unique: toutes les serrures ont le même chiffrage et employent la même clé extractible en deux positions à 180°.

Serrure et clés

Stator et rotor en alliage de zinc moulé.

Serrure avec clavette rouge de protection qui ferme la serrure losque la clé n'est pas insérée.

Deux clés en laiton nickelé et technopolymère

VLSK-SST-p - Tige filetée en acier INOX, avec calotte 
Informations générales

Caractéristiques et applications

Le volant de serrage de sécurité VLSK permet le dévissage seulement par le personnel autorisé en ayant aussi la fonction anti-vandalisme.

Pour serrer et débloquer le volant de serrage il faut insérer la clé dans la serrure et la tourner de 180°, ce qui en fait partie intégrante avec le volant de serrage. Replacez la serrure dans sa position initiale et retirez la clé, le petit volant tourne librement sans en permettre le dévissage.

Caractéristiques et applications

Le design particulier du dispositif interne et de la contre-calotte favorisent le drainage de toutes les impuretés possibles (poussière, terre, saleté ou liquides).

VLSK-SST-p - Tige filetée en acier INOX, avec calotte 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.