BAG2-120 Bases pour systèmes de convoyage

à deux appuis, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Exécutions standards

  • BAG2-120-A: vis M10, écrous et rondelles en acier zingué.
  • BAG2-120-SST: vis M10, écrous et rondelles en acier INOX AISI 304.

Montage éléments de nivellement

Les deux appuis de la base sont fournis avec douilles en laiton, trou passant fileté pour l'assemblage de la tige de l'éléments de nivellement séries LS.A, LV.A, LV.F.

Informations générales

Caractéristiques

Les formes arrondies à l'aspect moderne et élégant garantissent une facilité de nettoyage maximale en cas de chute de liquides ou de poudres par le haut.

Couple maximum de serrage pour le serrage des vis 35 Nm.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.