AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
AVM Antivibratoires à ressort
Caoutchouc et acier
Corps et revêtement antiglisse
Caoutchouc synthétique NBR.
Dureté 60 Shore A ±5.
Ressort et plaque
Acier zingué.
Bouchons à ressort
Aluminium.
Caractéristiques et applications
Les antivibratoires à ressort AVM sont constitués d’un corps et d’un revêtement antiglisse fixé au niveau de la partie inférieure par une vis en acier zingué, et d’un ressort sur lequel sont vissés deux bouchons à trou passant taraudé aux extrémités.
Ils sont généralement utilisés pour l'isolation des vibrations en présence de compression.
Les vibrations peuvent provoquer:
- un mauvais fonctionnement et une réduction de la vie utile de la machine même et/ou de celles adjacentes;
- des dommages pour la santé de l’homme;
- des nuisances sonores.
Ils sont particulièrement adaptés à l’emploi avec un système HVAC, des compresseurs, unités de réfrigération, centrifugeuses, broyeurs, tamis vibrants, groupes électrogènes.
Voir Plots antivibratoires hautes performances - Caractéristiques et critères de sélection.
Exécutions spéciales sur demande
- Antivibratoires à ressort simple avec goujons filetés ou trous taraudés sans plaque à la base.
- Antivibratoires à ressort avec deux plaques.
- Antivibratoires à ressort avec une ou deux plaques et goujons pour le transport.