DVG Antivibratoires

pour fixation au mur ou au plafond, caoutchouc et acier

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Plaque de fixation ovale et douille filetée

Acier zingué.

Corps antivibratoire

Caoutchouc naturel NR, couleur noire.

Duretés 40 et 60 Shore A ±5.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les plots antivibratoires DVG sont généralement utilisés avec les éléments antivibratoires DVI pour protéger les vibration autour des panneaux électriques (Fig.1).

Particulièrement adaptés pour le support des ventilateurs ou autres équipements vibrants fixés au mur.

Les éléments antivibratoires DVG peuvent être utilisés pour le support des tubes ou des appareils fixés au plafond (Fig.2).

DVG - Antivibratoires 
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Exécutions en caoutchouc naturel NR avec duretés différentes.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.