AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
AVG Antivibratoires
à double action, caoutchouc et aluminium

Corps de bride
Aluminium verni avec émaux à base de nitrocellulose de couleur bleu RAL 5010.
Manchon taraudé
Acier verni de couleur noire.
Corps antivibratoire
Caoutchouc synthétique NBR.
Duretés 30, 50, 60 Shore A ±5.
Caractéristiques et applications
Sont généralement utilisés pour l'isolation contre de fortes vibrations, où sont requises résistance à la traction et à la compression.
Les vibrations peuvent provoquer:
- un mauvais fonctionnement et une réduction de la vie utile de la machine même et/ou de celles adjacentes;
- des dommages pour la santé de l’homme;
- des nuisances sonores.
Ils sont particulièrement adaptés à l’emploi avec des machines-outils, presses de moulage de matières plastiques, machines spéciales et antichoc.
Voir Plots antivibratoires hautes performances - Caractéristiques et critères de sélection.