MVA. Sauterelles, séries verticales

avec base pliée, acier ou acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

  • MVA-A: acier C10 zingué, rivets en acier zingué.

Levier de serrage ouvert et deux rondelles pliées.

  • MVA-E: acier C10 zingué, rivets en acier zingué.

Levier de serrage plein et collier pour soudage.

  • MVA-AX: acier INOX AISI 304.

Levier de serrage ouvert et deux rondelles pliées.

  • MVA-EX: acier INOX AISI 304.

Levier de serrage plein et collier pour soudage.

Douilles de support

Acier trempé, rectifié.

Poignée

Polyuréthane, couleur rouge.

Embout de serrage

A commander séparément.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Toutes les articulations sont lubrifiées avec une graisse spéciale.

Pendant l’opération de serrage, le levier est guidé pour empêcher que des poussées latérales n’en influencent le fonctionnement.

La nouvelle géométrie des sauterelles série verticale MVA leur donne une force supplémentaire, leur durée de vie est considérablement augmentée avec l'ajout des douilles de support en acier trempé cTrous de fixation oblongs pour des applications en pouces.

Trous de fixation oblongs pour des applications en pouces.

MVA. - Sauterelles, séries verticales 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Speedyblock

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.