MVAS. Sauterelles mécaniques verticales

avec base pliée et levier anti-décrochage, acier ou acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

Levier de serrage ouvert et deux rondelles pliées:

  • MVAS-AL: acier C10 zingué, rivets en acier zingué.
  • MVAS-ALX: corps et rivets en acier INOX 304.

Levier de serrage plein et collier pour soudage:

  • MVAS-EL: acier C10 zingué, rivets en acier zingué.
  • MVAS-ELX: corps et rivets en acier INOX 304.

Douilles de support

Acier trempé, rectifié.

Poignée

Polyuréthane, couleur rouge.

Bandage levier anti-décrochage

Polyvinylchloride (PVC).

Ressort

Acier INOX AISI 302.

Embout de serrage

A commander séparément.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Levier anti-décrochage qui empêche l'ouverture ou fermeture accidentelle en présence de fortes vibrations.

Les doigts de la main de l’opérateur ne peuvent pas être heurtés par le levier pendant l’opération d’ouverture.

Pendant l’opération de serrage, le levier est guidé pour empêcher que des poussées latérales n’en perturbent le fonctionnement.

MVAS. - Sauterelles mécaniques verticales 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Speedyblock

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.