MVA-R Sauterelles mécaniques verticales

avec base pliée, acier

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Acier soudable phosphaté.

Rivets

Acier phosphaté.

Embout de serrage

A commander séparément.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Toutes les articulations sont lubrifiées avec une graisse speciale résistante aux hautes températures.

Pendant l’opération de serrage, le levier est guidé pour empêcher que des poussées latérales n’en influencent le fonctionnement.

Les sauterelles mécaniques MVA-R sont particulièrement adaptées pour des applications sur des moules pour matières plastiques et dans le moulage par rotation.

Trous de fixation oblongs pour des applications en pouces.

MVA-R - Sauterelles mécaniques verticales 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Speedyblock

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.