AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
MOA. Sauterelles mécaniques horizontales
avec base pliée, acier
Matière
Acier C10 zingué.
Rivets
Acier zingué.
Douilles de support
Acier trempé et rectifié (pour dimensions ≥355).
Poignée
Polyuréthane, couleur rouge.
Exécutions standards
- MOA-M: avec levier de serrage ouvert et deux rondelles pliées.
- MOA-O: avec levier de serrage plein et collier pour soudage.
Embout de serrage (à commander séparément)
Caractéristiques et applications
Toutes les articulations sont lubrifiées avec une graisse spéciale.
Une caractéristique spéciale des sauterelles mécaniques MOA. est leur faible profil de fermeture. Elles sont conçues pour éviter que les doigts de la main de l’opérateur ne soient heurtés par le levier pendant l’opération d’ouverture. Pendant l’opération de serrage, le levier est guidé pour empêcher que des poussées latérales n’en influencent le fonctionnement.
Pendant l’opération de serrage, le levier est guidé pour empêcher que des poussées latérales n’en perturbent le fonctionnement.