MVAS-PR Outils de type sauterelles avec levier prolongé, série verticale

avec base pliée et levier anti-décrochage, acier

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Acier C10 zingué.

Rivets

Acier zingué.

Douilles de support

Acier trempé, rectifié.

Poignée

Polyuréthane, couleur rouge.

Bandage levier anti-décrochage

Polyvinylchloride (PVC).

Ressort

Acier INOX AISI 302.

Embout de serrage

A commander séparément.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Levier anti-décrochage qui empêche l'ouverture ou fermeture accidentelle en présence de fortes vibrations.

Les doigts de la main de l’opérateur ne peuvent pas être heurtés par le levier pendant l’opération d’ouverture.

Pendant l’opération de serrage, le levier est guidé pour empêcher que des poussées latérales n’en perturbent le fonctionnement.

L’outil de type sauterelles MVAS-PR se distingue par une rallonge spéciale du bras de blocage afin de favoriser son emploi spécifique dans des gabarits de contrôle.

MVAS-PR - Outils de type sauterelles avec levier prolongé, série verticale 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Speedyblock

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.