AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS

Supports latéraux
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, finition mate.
Calottes de fermeture
- ECA.T: Technopolymère à base de polyamide (PA) couleur blanche semblable à RAL 9002, finition brillante, assemblage par pression. Comprises dans la forniture, amovibles avec un tournevis.
Disponibles aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir tableau).
Système de fixation antirotation tube
Système spécial de fixation du tube aux supports latéraux, à expansion. Cela permet d'éliminer la rotation du tube.
Exécution standard
Trous passants pour vis à tête cylindrique à six pans creux, vis à tête hexagonale ou écrous hexagonaux du commerce.
- Tube en aluminium, revêtement en couleur blanche semblable à RAL 9002, finition brillante. Supports latéraux en couleur blanche semblable à RAL 9002.
Couple de serrage suggéré:
- assemblage postérieur avec trous lisses: 8 [Nm]
- assemblage frontal avec trous lisses ou filetés: 15 [Nm].
Ergonomie et design
Les dimensions du tube permettent une prise très confortable et en même temps efficace; le système de fixation antirotation du tube aux supports latéraux a été étudié pour offrir une prise ferme et sûre pendant les manœuvres.
Données techniques
Résistance à l'application d'une charge à traction: les valeurs F2 indiquées dans le tableau ont été relevées au cours d'essais de rupture à l'aide d'un dispositif dynamométrique dans les conditions d'essais représentées et à température ambiante.

Exécutions spéciales sur demande
Longueurs différentes.
Accessoires sur demande
- DS-ETH: entretoise en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre pour augmenter l'espace entre la poignée et le plan d'assemblage.
- ECA.T: calotte de fermeture en technopolymère à base de polyamide (PA) blanche semblable RAL 9002 (CLEAN), finition brillante, assemblage à pression (voir tableau).

Code | Description | d2 | h | h2 | h4 | Pour poignée | ![]() |
15256 | DS-ETH.35-16-CLEAN | 4 | 16 | 101.5 | 12.5 | ETH.35 | 25 |
15258 | DS-ETH.35-32-CLEAN | 4 | 32.5 | 118 | 15 | ETH.35 | 55 |