AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS

Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Exécutions standards
- MLP-B: douille en laiton, trous borgnes filetés. Fixation par 2 vis M4, non comprises dans la fourniture.
- MLP-AF: trous borgnes pour fixation par 2 vis auto-taraudeuses pour matières plastiques Ø 5 (UNI ISO 7049) , non comprises dans la fourniture.
Données techniques
Résistance à l'application d'une charge à traction et résistance aux chocs; les valeurs F1, F2 et L2, indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d'essais de rupture, à l'aide d'un dispositif dynamométrique, dans les conditions d'essai représentées et à température ambiante.