AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS

Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur grise-noire, finition mate.
Calottes couvre-vis
- ECA.P: technopolymère à base de polyester (PBT) dans les couleurs Elecolors, finition brillante, assemblage par pression. Comprises dans la forniture.
Disponibles aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir tableau).
Exécutions standards
- EWP-EH: trous passants pour vis à tête cylindrique à six pans creux, vis à tête hexagonale ou écrous hexagonaux du commerce.
- EWP-SH: trous passants pour vis à tête évasée plate.
Caractéristiques et applications
Poignées pour protections des machines et pour systèmes d'automation avec portes à battant simple. Les deux calottes colorées augmentent la visibilité de la poignée et permettent de réaliser des personnalisations.
Données techniques
Résistance à l’application d’une charge à traction: la valeur F1 reportée dans le tableau, a été relevée au cours d’essais à rupture au moyen d’un dispositif dynamométrique dans les conditions d’essais représentées et à température ambiante.
Couple maximum de serrage pour le serrage des vis 3 Nm.


Accessoires sur demande
- ECA.P: calotte couvre-vis en technopolymère à base de polyester (PBT) dans les couleurs Elecolors, finition brillante, assemblage à pression (voir tableau).