AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
EBK-H SOFT Poignées fixes à lobes
avec voyant, technopolymère Soft-touch
Matière
Tecnopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, recouvert d'élastomère thermoplastique (TPE) "soft-touch" serti chimiquement, dureté 70 Shore A, couleur noire, finition mate.
Revêtement des matières premières adapté au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).
Voyant lenticulaire
Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T). Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses, aux essences et autres agents chimiques (évitez le contact avec l'alcool). Assemblage à pression. Il augmente la visibilité des plaquettes.
Exécution standard
Douille en laiton, trou fileté.
Accessoires sur demande
Plaquettes autocollantes MA. avec idéogrammes standard, à commander séparément.
Instructions d'assemblage de la plaquette
Collez la plaquette (idéogramme imprimé sur le côté autocollant) sur la surface interne du voyant lenticulaire en exerçant la pression du centre vers l'extérieur pour éviter l’inclusion de bulles d’air. Assemblez le voyant lenticulaire à la main en frappant de légers coups avec un maillet en plastique. La plaquette reste ainsi incorporée et protégée par le voyant lenticulaire étanche.