LMTF Supports filetés pour profilés

Ganter Norm GN 3490

Aluminium

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

  • LMTF-C9: fusion en acier, revêtement en résine époxye, couleur noire RAL 9005, finition mate.
  • LMTF-ZN: fusion en acier zingué.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les supports filetés LMTF sont généralement utilisés en combinaison avec les profilés en aluminium de dimension 30/40 mm, pour permettre le montage dans différentes positions des éléments tels que les éléments de nivellement.

LMTF - Supports filetés 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.